Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Kansainvälinen
EN
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Espanja
ES
Hollanti
NL
Intia
EN
Iso-Britannia
EN
Italia
IT
Itävalta
DEEN
Japani
JA
Kanada
ENFR
Kiina
ZH
Norja
NO
Portugali
PT
Puola
PL
Ranska
FR
Ruotsi
SV
Saksa
DE
Suomi
FI
Sveitsi
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Varastointijärjestelmät
  2. Pääsysuojaus

Pääsysuojaus

AZM 40

AZM 40

  • •Pieni, tasainen runko
  • •Korkea pitovoima 2000 N
  • •Lukitusvoima 40 N
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
  • •Sama malli kääntö- ja liukuoviin
  • •Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
  • •Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Mene luokkaan
AZM 150

AZM 150

  • •Käännettävät päät
  • •elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
  • •Muovikotelo
Mene luokkaan
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •for robust doors and safety fences
Mene luokkaan
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000 N
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Mene luokkaan
Actuator AZ/AZM201-B30

Actuator AZ/AZM201-B30

  • •Saranasuojusten ohjainpää
  • •Käyttö helppoa ja intuitiivista
  • •Muita ovikahvoja ei tarvita
Mene luokkaan
AZM300

AZM300

  • •hygienic design
  • •Protection class IP 69
  • •Suitable for mounting to profile systems
  • •Thermoplastic enclosure
  • •RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • •3 different directions of actuation
  • •Compact design
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Series-wiring
Mene luokkaan
BDF 40

BDF 40

  • •Joustavuus 12-väristen asennettavien painonappikorkkien ansiosta
  • •Runsaat avoimet tilat helppoa merkintää varten
  • •Nopea ja virheetön asennus M12-liittimen ansiosta
Mene luokkaan
BDF200

BDF200

  • •slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • •to be installed at an ergonomic favourable position
  • •to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • •Thermoplastic enclosure
  • •slender shock-proof enclosure
  • •large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • •The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • •Field labelling with separate plastic cover
  • •Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Mene luokkaan
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Mene luokkaan
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Mene luokkaan
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Mene luokkaan