Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Pääsysuojaus
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Intelligent diagnosis
  • Protection class IP66, IP67
  • High holding force 2000 N
  • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • OSSD safety outputs
  • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
39 Tuotteet
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103016752

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Tuotenumero 103032241

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103016753

Solenoid interlock

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103032935

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103052588

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Tuotenumero 103032138

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Tuotenumero 103035058

Solenoid interlock

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Tuotenumero 103013488

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013490

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103013491

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013910

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103013911

Solenoid interlock

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Tuotenumero 103013912

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013483

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103013485

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Tuotenumero 103013487

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013484

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103016780

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103013486

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103013489

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013908

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103013909

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Tuotenumero 103025498

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Tuotenumero 103025499

Solenoid interlock

39 löydetyt tulokset