AZM 415
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
Tuotekuvaus: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / Sulkeutuva kosketin (NO) 2 |
11/02 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
11/20 | 1 avautuva kosketin (NC) / 3 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/11 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
02/20 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/02 | 4 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
X | Suojausluokka IP54 |
Z | Suojausluokka IP67 |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
STR | Liitin M23 oikea |
ST | Liitin M23 takana |
(5) | |
ilman | Ilman käsinpalautusta |
E | Lisävapautus kolmionäppäimellä |
F | kolmioavain manuaaliavaukseen (suojattu lukitusruuvilla) |
FE | kolmioavain manuaaliavaukseen |
RS | Käsinpalautus avaimella |
T | Hätäpoistumistie asennoituvalla painikkeella (vain suljetun piirin periaatteelle) |
TE | Hätäpoistumistie ja käsinpalautus, ulkopuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle) |
TEI | Hätäpoistumistie ja käsinpalautus, sisäpuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle) |
NS | Hätäavaus lukkopainikkeella |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
(1) | |
A | jännitteellä lukittava |
(2) | |
ST | Liitin M23 oikea |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
STR | Liitin M23 takana |
(3) | |
ilman | Ilman käsinpalautusta |
E | Lisävapautus kolmionäppäimellä (vain suljetun piirin periaatteelle) |
(4) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan
Turvakoskettimien lukumäärä
Hätäavaus
Hätäavaus
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale
ACTUATOR AZ/AZM 415-B2
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
- Erittäin pienille toimintasäteille avaimen pitkittäisessä suunnassa
ACTUATOR AZ/AZM 415-B3
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
- Erittäin pienille toimintasäteille avimen poikittaisessa suunnassa
Turvakahvajärjestelmä STS
Lisätarvikkeet
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
- Asennuksen helpottamiseen
- mahdollista säätää jälkikäteen
- Sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin
TK-M5
- Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta
- Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin