schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH

Tuotenumero: 101215280

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Kytkentärasia M12 - muovi -alla
ST2Kytkentärasia M12, yllä

(2)
NHLukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta
NHKLukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella

(3)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)

(4)
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)

(5)
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)

(6)
ilmanilman merkkilamppua G24
G24merkkivalolla g24
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • / kytkentärasia M12 takana
  • asennetaan ergonomiseen kohtaan
  • asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH

Tuotenumero (tilausnumero)

101215280

EAN (European Article Number)

4030661448473

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: katso tilauskoodi

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

ASi-SaW

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Ilmastorasitus

DIN EN 60068

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Reaktioaika, maksimi

100 ms

Positions used, position 1

Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella

Positions used, position 2

Valopainike, valkoinen

Positions used, position 3

Valopainike, sininen

Positions used, position 4

Valopainike, valkoinen

Bruttopaino

280 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Merkkilamppu

Ei

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

1,40 x 10⁻⁸ /h

Note (PFH-value)

maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mechanical life, Emergency-Stop button

100 000 kytkentäalue

Mechanical life, Command devices

1 000 000 kytkentäalue

Kiinnitys

sisäpuoliset kiinnitysreiät

Type of the fixing screws

2x M5

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

40 mm

Korkeus

69 mm

Syvyys

233,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g

Iskunkestävyys

15 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Virrankulutus, maksimi

150 mA

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

Note (AS-i Parameter bits)

Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)

FID: oheislaitevirhe

AS-i Version (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i Profile (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave)

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave)

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave)

Merkkilamppu G24 punainen

AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave)

Merkkilamppu G24 vihreä

AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave)

Ei käytössä

AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave)

Ei käytössä

AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3

Ei käytössä

AS-i Version (A/B Slave)

V 3.0

AS-i Profile (A/B Slave)

S-7.A.7.F

AS-i Input, DI 0 (A/B Slave)

Painike, asento 4

AS-i Input, DI 1 (A/B Slave)

Painike, asento 3

AS-i Input, DI 2 (A/B Slave)

Painike, asento 2

AS-i Input, DI 3 (A/B Slave)

Painike, asento 2

AS-i Output, DO 0 (A/B Slave)

Merkkilamppu, asento 4

AS-i Output, DO 2 (A/B Slave)

Merkkilamppu, asento 2

AS-i Output, DO 1 (A/B Slave)

Merkkilamppu, asento 3

AS-i Output, DO 3 (A/B Slave)

Ei käytössä

AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3

Ei käytössä

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella

Note

Molemmat AS-i orjat voidaan aktivoida ja pysäyttää integroiduilla DIP-kytkimillä. Osoite an annettava M12 liittimen kautta.

Nastojen liitännät

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.4.2025 1.39