schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH

项目编号: 101215280

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
ST2连接器插头 M 12,上部

(2)
NH紧急停机按键 无防护环
NHK急停按钮,带保护环

(3)
WS 2/3选择开关,2/3开关位置
WT 2/3选择开关,2/3开关位置
SW 20按键开关/按钮,2开关位置
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)

(4)
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)

(5)
LT..发光控制按钮(选择颜色)
LM..指示灯(选择颜色)
DT..按钮(选择颜色)

(6)
不带指示灯 G24
G24带指示灯 G24
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 集成AS界面
  • 带,有 联接插头 M12 底部
  • Pos 1: E-STOP with protective collar
  • Pos 2: WHITE illuminated pushbutton
  • Pos 3: BLUE illuminated pushbutton
  • Pos 4: WHITE illuminated pushbutton
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • 安装在一个符合人体工程学的有利位置
  • 安装在标准铝材上

订货数据

型号

BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH

商品编号(订购编号)

101215280

EAN(欧洲商品编号)

4030661448473

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-16

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-16

ETIM 编号,7.0 版

EC000225

ETIM 编号,6.0 版

EC000225

注释 (订货数据)

备注:参见订购代码

许可 - 标准

证书

cULus

ASi-SaW

总体数据

标准型

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

气压

DIN EN 60068

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

响应时间,最大

100 ms

使用位置,位置 1

急停按钮,带保护环

使用位置,位置 2

带灯按钮,白色

使用位置,位置 3

带灯按钮,蓝色

使用位置,位置 4

带灯按钮,白色

毛重

280 g

总体数据 - 产品特性

指示灯

安全评估

标准型

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

1.40 x 10⁻⁸ /h

注(PFH值)

高达最多5,000次开关循环/年

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数}

100,000 操作

机械寿命,指令装置

1,000,000 操作

安装

内部安装孔

固定螺丝类型

2x M5

机械参数 - 连接技术

连接器

连接器插头M12,4芯,(A编码)

机械参数 - 尺寸

宽度

40 mm

高度

69 mm

深度

233.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-25 ... +65 °C

储存和运输温度

-25 ... +85 °C

抗振动

10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g

耐冲击

15 g / 11 ms

防护等级

II

最大允许安装海拔高度

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

3

电气参数 - AS-i

额定工作电压

18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i 电流消耗,最大

150 mA

电气参数 - AS-Interface 说明书

注(AS-i 参数位)

将参数输出设置为“1111”(0xF)

FID:外围误差

AS-i 版本(安全从站)

V 3.0

AS-i 概述(安全从站)

S-7.B.F.F

AS-i 输入,通道 1(安全从站)

数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输

AS-i 输入,通道 2(安全从站)

数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输

AS-i 输出,DO 0(安全从站)

指示灯 G24 红色

AS-i 输出,DO 1(安全从站)

指示灯 G24 绿色

AS-i 输出,DO 2(安全从站)

无功能

AS-i 输出,DO 3(安全从站)

无功能

AS-i AS-i 参数位(安全从站),P0 ... P3

无功能

AS-i 版本(A/B从站)

V 3.0

AS-i 概述(A/B从站)

S-7.A.7.F

AS-i 输入,DI 0(A/B从站)

指令设备位置4

AS-i 输入,DI 1(A/B从站)

指令设备位置3

AS-i 输入,DI 2(A/B从站)

指令设备位置2

AS-i 输入,DI 3(A/B从站)

指令设备位置2

AS-i 输出,DO 0(A/B从站)

发光信号灯位置4

AS-i 输出,DO 2(A/B从站)

发光信号灯位置2

AS-i 输出,DO 1(A/B从站)

发光信号灯位置3

AS-i 输出,DO 3(A/B从站)

无功能

AS-i AS-i 参数位(A/B从站),P0 ... P3

无功能

AS-i 输入模块地址

0

注(AS-i 输入模块地址)

预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改

注意

所有AS-i从属都可以通过集成的DIP开关启用或者停用。必须通过M12连接器进行访问。

引脚分配

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.
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
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
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
生成日期 2025/8/23 下午11:15