schmersal_s_icon.png

BNS 36-11Z-R 10,0M

Tuotenumero: 103001381

Product type description:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact

(2)
withoutwith diagnostic output
/011 NC contact
101 NO contact

(3)
withoutwithout LED switching conditions display
Gwith LED switching conditions display

(4)
withoutPre-wired cable
STwith connector

(5)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(6)
2750Version with extended switching distance (in combination with actuator) BPS 36-1-2750 or BPS 36-2-2750)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Ei mekaanista kulumista
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Piiloasennus mahdollinen
  • Ei reagoi sivulta päin
  • Ei reagoi likaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BNS 36-11Z-R 10,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

103001381

EAN (European Article Number)

4030661423807

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

magneettinen

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

kvasi-upotettu

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

400 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Koodaus

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)

25.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Solenoidi

Oven sarana

Oikea

Direction of motion

Edessä aktiiviseen pintaan

Mechanical data - Switching distances

Note (Switching distance Sn)

Aksiaalisen poikkeaman turvatunnistin ja vastakappale sietävät vaaka- ja pystysuuntaisia keskinäisiä kohdistusvirheitä. Sallitun kohdistusvirheen suuruus riippuu anturin ja vastakappaleen aktiivisten pintojen välisestä etäisyydestä. Tunnistin on aktiivinen toleranssialueella.

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

7 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

17 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

10 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

johdon poikkipinta-ala

30 AWG

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

13 mm

Leveys

88 mm

Korkeus

25 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

75 VDC

Kytkentävirta, maksimi

0,4 A

Kytkentäteho, maksimi

10 W

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentätaajuus, maksimi

5 Hz

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BPS 36-2

BPS 36-1

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Huomautus

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.9.2025 20.40