schmersal_s_icon.png

BNS 36-11Z-R 10,0M

Varenummer: 103001381

Produkt-typebetegnelse:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(2)
utenuten diagnostisk utgang
/011 NC-kontakter
101 NO-kontakter

(3)
utenuten lysdiode for brytertilstandsindikasjon
Gmed lysdiode for brytertilstandsindikasjon

(4)
utenferdigkoplet kabel
STmed stikkontakt

(5)
LDørhengsel på venstre side
Rhøyrehengslet dør

(6)
2750Ausführung mit erhöhtem Schaltabstand (in Verbindung mit Betätiger BPS 36-1-2750 bzw. BPS 36-2-2750)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 36-11Z-R 10,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103001381

EAN (European Article Number)

4030661423807

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

kvasi-i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

400 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Koding

Ja

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)

25.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Dørhengsel

Høyre

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Mechanical data - Switching distances

Note (Switching distance Sn)

Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdet.

Sikret bryteravstand "PÅ"

7 mm

Sikret bryteravstand "AV"

17 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Konnektor stikk

kabel

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

30 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

13 mm

Bredde på sensor

88 mm

Høyde på sensor

25 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

75 VDC

Brytestrøm, maksimum

0,4 A

Bryteeffekt, maksimum

10 W

Koblingselement

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BPS 36-2

BPS 36-1

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.06.2025, 01:46