BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24
BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24
Downloads
Produkt-typebetegnelse: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Konnektorplugg M12 - plast - bunn |
ST2 | Konnektorplugg M12 i topp |
(2) | |
NH | NØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage |
NHK | NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
(3) | |
WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
(4) | |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
(5) | |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
(6) | |
uten | uten indikatorlampe G24 |
G24 | med indikatorlampe G24 |
- Integrert AS-grensesnitt
- med konnektorplugg M12 bunn
- Slankt støtsikkert hus
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101215278 |
EAN (European Article Number) |
4030661448497 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000225 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000225 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: se bestillingskode |
Tillatelser - Standard
|
cULus ASi-SaW |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Klimatisk stress |
DIN EN 60068 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Reaksjonstid, maksimum |
100 ms |
Positions used, position 1 |
NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
Positions used, position 2 |
Key selector switch 2 positions |
Positions used, position 3 |
Opplyst trykknapp, hvit |
Positions used, position 4 |
Opplyst trykknapp, grønn |
Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Signallampe |
Ja |
Klassifisering
Standard |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 bevegelser |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 bevegelser |
Montering |
innvendige monteringshull |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding |
Mekaniske data - mål
Bredde |
40 mm |
Høyde |
69 mm |
Dybde |
252,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +65 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
sjokkresitanse |
15 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Driftsstrøm, maksimum |
150 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
Note (AS-i Parameter bits) |
Sett parameterutgangene til "1111" (0xF) FID: periferifeil |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Signallampe G24 rød |
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Signallampe grønn G24 grønn |
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
Ikke i bruk |
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
Ikke i bruk |
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Ikke i bruk |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Kommandoenhet posisjon 4 |
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Kommandoenhet posisjon 3 |
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Kommandoenhet posisjon 2 |
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Kommandoenhet posisjon 2 |
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Opplyst signal posisjon 4 |
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Opplyst signal posisjon 2 |
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Opplyst signal posisjon 3 |
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
Ikke i bruk |
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Ikke i bruk |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning |
Note |
Begge AS-i-slavene kan aktiveres og deaktiveres gjennom den integrerte DIP-bryteren. Adresseringen må foregå via M12 -konnektoren. |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
AS-interface at work-sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Clipart
Kontaktplassering
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) For device versions with safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 10, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2025, 18:50