DISTANSEBRIKKE BNS 36 SPACER
Varenummer:
101188624
DISTANSEBRIKKE BNS 36 SPACER
Varenummer:
101188624
- for å montere den magnetiske sikkerhetssensoren og aktivatoren på ferromagnetisk materiale
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
DISTANSEBRIKKE BNS 36 SPACER |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101188624 |
EAN (European Article Number) |
4030661359717 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
8 g |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.03.2025, 06:35