BNS 36-11Z-R 10,0M
BNS 36-11Z-R 10,0M
Produkttypebetegnelse: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | uden diagnoseudgang |
/01 | 1 brydekontakt (NC) |
10 | 1 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | med LED-tilstandsvisning |
(4) | |
uden | Med kabel |
ST | med terminaler |
(5) | |
L | Dørhængsel på venstre side |
R | højre hængt døre |
(6) | |
2750 | Version med øget tasteafstand (sammen med aktuator BPS 36-1-2750 eller BPS 36-2-2750) |
- Kunstof hus
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BNS 36-11Z-R 10,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001381 |
EAN (European Article Number) |
4030661423807 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
magnetisk |
Installationsforhold (mekaniske) |
Delvis planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
400 g |
Generelle data - egenskaber
Kodning |
Ja |
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Antal, ledningsårer |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Magnet |
Døranslag |
Højre |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mechanical data - Switching distances
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet. |
Sikret afbryderdistance ON |
7 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
17 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
10 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
30 AWG |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
13 mm |
Bredde på føler |
88 mm |
Højde på føler |
25 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
75 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
0,4 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
10 W |
Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC) |
Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Karakteristisk kurve
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | BNS 36 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Kodet sikkerhedssensor med magnetisk funktion, som er kombineret med Schmersal overvågningsenhederne SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en lignende sikkerhedsrettet styring, der opfylder kravene i EN 60947-5-3. |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 16. November 2022 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2025 01.42