BS656-Z22
Tuotenumero:153031622

Tuotekuvaus
- Alusta erilaisille toimilaitteille
- Muovikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Kytkentäpisteen asetus
- Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
- Keskitetyt liitynnät
Tilaustiedot
TuotekuvausBS656-Z22
Tuotenumero (tilausnumero)153031622
EAN (European Article Number)4030661670591
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 620EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalipaineensäätö muovi
Kannen materiaalipaineensäätö muovi
Bruttopaino1.657g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M25 x 1,5
PistokeliitinJousiliitin
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm², taipuisa
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +70 °C
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa2 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.10.2026 klo 20.36