Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. HDS
  2. BS656
BS656

BS656

  • Muovikotelo
  • Alusta erilaisille toimilaitteille
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Kytkentäpisteen asetus
  • Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
  • Keskitetyt liitynnät
7 Tuotteet
BS656-Z22

BS656-Z22

Tuotenumero 153031622

Position switch

BS656-T22

BS656-T22

Tuotenumero 153031630

Position switch

BS656-Z22-G024

BS656-Z22-G024

Tuotenumero 153031624

Position switch

BS656-Z22-G115

BS656-Z22-G115

Tuotenumero 153031643

Position switch

BS656-Z22-DN

BS656-Z22-DN

Tuotenumero 153031628

Position switch

BS656-Z33-3087

BS656-Z33-3087

Tuotenumero 153041538

Position switch

BS656-T33-3087-2

BS656-T33-3087-2

Tuotenumero 153055672

Position switch

7 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit