BS656-Z22-G115
Tuotenumero:153031643

Tuotekuvaus
- Alusta erilaisille toimilaitteille
- Muovikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Kytkentäpisteen asetus
- Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
- Keskitetyt liitynnät
Tilaustiedot
TuotekuvausBS656-Z22-G115
Tuotenumero (tilausnumero)153031643
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
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
StandarditEN 620EN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalipaineensäätö muovi
Kannen materiaalipaineensäätö muovi
Bruttopaino2.720g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MerkkilamppuKyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Signaalilamppujen lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M25 x 1,5
PistokeliitinJousiliitin
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm², taipuisa
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa2 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tilanäyttö
Merkkilampun väripunainen
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Supply voltage UB: 115 VAC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 23.15