Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvasolenoidilukot
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Muovikotelo
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Älykäs diagnosointi
  • Käsinvapautus
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Korkea pitovoima 2000 N
37 Tuotteet
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103016752

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Tuotenumero 103032241

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103016753

Solenoid interlock

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103032935

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103052588

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Tuotenumero 103032138

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Tuotenumero 103035058

Solenoid interlock

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Tuotenumero 103013488

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013490

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103013491

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013910

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103013911

Solenoid interlock

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Tuotenumero 103013912

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013483

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103013485

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Tuotenumero 103013487

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013484

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103016780

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103013486

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Tuotenumero 103013489

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Tuotenumero 103013908

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Tuotenumero 103013909

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Tuotenumero 103025498

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Tuotenumero 103025499

Solenoid interlock

37 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit