Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
Turvasolenoidilukot
  1. Turvakatkaisu ja -valvonta
  2. Turvasolenoidilukot

Turvasolenoidilukot

AZM40

AZM40

  • •Pieni, tasainen runko
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • •Korkea pitovoima 2000 N
  • •Lukitusvoima 40 N
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
  • •Sama malli kääntö- ja liukuoviin
  • •Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
  • •Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
Mene luokkaan
AZM150

AZM150

  • •Muovikotelo
  • •Käännettävät päät
  • •elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
Mene luokkaan
AZM150I

AZM150I

  • •Muovikotelo
  • •Käännettävät päät
  • •elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
  • •Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
Mene luokkaan
AZM201

AZM201

  • •Muovikotelo
  • •Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • •Itsevalvova sarjakytkentä
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •Älykäs diagnosointi
  • •Käsinvapautus
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Korkea pitovoima 2000 N
Mene luokkaan
AZM300

AZM300

  • •Suojausluokka IP 69
  • •Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
  • •Muovikotelo
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •3 eri toimintasuuntaa
  • •Kompakti muoto
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •sarjakytkentä
  • •Käsinvapautus
Mene luokkaan
AZM400

AZM400

  • •Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
  • •Sulkuvoima 10.000 N
  • •Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
  • •PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
  • •Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
  • •Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
  • •Suuri avaimen välys
Mene luokkaan
MZM 100

MZM 100

  • •Automaattinen lukitus
  • •Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • •Muovikotelo
  • •Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • •Älykäs diagnosointi
  • •Itsevalvova sarjakytkentä
Mene luokkaan
AZM 161

AZM 161

  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Koskettimet
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
AZM 161I

AZM 161I

  • •yksilöllinen koodaus
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Koskettimet
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
AZM 170

AZM 170

  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kompakti muoto
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Korkea pitovoima
Mene luokkaan
AZM 170I

AZM 170I

  • •yksilöllinen koodaus
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kompakti muoto
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Korkea pitovoima
Mene luokkaan
AZM190

AZM190

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Kytkentärasia
  • •Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
  • •Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
  • •Ruuviliitäntä
Mene luokkaan
AZM 415

AZM 415

  • •Metallikotelo
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •Vankka rakenne
  • •Pitkä käyttöikä
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Ruuviliitäntä
Mene luokkaan
TKM / TKF

TKM / TKF

  • •Metallikotelo
  • •Korkea pitovoima
Mene luokkaan
TZM / TZF

TZM / TZF

  • •Muovikotelo
  • •Korkea pitovoima
Mene luokkaan
Erityiset SFB-laitevaihtoehdot

Erityiset SFB-laitevaihtoehdot

Mene luokkaan