Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvasolenoidilukot
  2. MZM 100
MZM 100

MZM 100

  • Automaattinen lukitus
  • Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • Muovikotelo
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
  • Itsevalvova sarjakytkentä
22 Tuotteet
MZM 100 ST2-1P2P-A

MZM 100 ST2-1P2P-A

Tuotenumero 101199622

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Tuotenumero 101211070

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Tuotenumero 101211071

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Tuotenumero 101210772

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Tuotenumero 101206028

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Tuotenumero 101211153

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Tuotenumero 101211156

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW-A

MZM 100 ST2-1P2PW-A

Tuotenumero 101199623

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930-3215

Tuotenumero 103060203

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930

MZM 100 B ST2-1P2PW-A-2930

Tuotenumero 103060202

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWM-A

MZM 100 ST2-1P2PWM-A

Tuotenumero 101209059

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWRE-A

MZM 100 ST2-1P2PWRE-A

Tuotenumero 101211066

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWREM-A

MZM 100 ST2-1P2PWREM-A

Tuotenumero 101211067

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-SD2PRE-A

MZM 100 ST2-SD2PRE-A

Tuotenumero 101211145

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-SD2PREM-A

MZM 100 ST2-SD2PREM-A

Tuotenumero 101211146

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2RM-A

MZM 100 B ST2-1P2PW2RM-A

Tuotenumero 101209056

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PWR-A

MZM 100 ST2-1P2PWR-A

Tuotenumero 101209147

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW2RE-A

MZM 100 ST2-1P2PW2RE-A

Tuotenumero 101211105

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PW2R-A

MZM 100 ST2-1P2PW2R-A

Tuotenumero 101209886

Solenoid interlock

MZM 100 ST2-1P2PR-A

MZM 100 ST2-1P2PR-A

Tuotenumero 101210074

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A-2930

Tuotenumero 103014614

Solenoid interlock

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A-2930

Tuotenumero 103013468

Solenoid interlock

22 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit