Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS216
  2. PS216 roller lever N206
PS216 roller lever N206

PS216 roller lever N206

  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
5 Tuotteet
PS216-T11-N206

PS216-T11-N206

Tuotenumero 103034525

Position switch with safety function

PS216-Z11-N206

PS216-Z11-N206

Tuotenumero 103031885

Position switch with safety function

PS216-Z02-N206

PS216-Z02-N206

Tuotenumero 103051804

PS216-T02-N206

PS216-T02-N206

Tuotenumero 103051805

PS216-Z11-N206-U6-I

PS216-Z11-N206-U6-I

Tuotenumero 103054075

5 löydetyt tulokset