Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Rajakytkimet
  2. PS216

PS216

PS216 Tappityönnin S200

PS216 Tappityönnin S200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 plunger S211

PS216 plunger S211

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 plunger S221

PS216 plunger S221

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 roller plunger R200

PS216 roller plunger R200

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS216 roller plunger R201

PS216 roller plunger R201

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Mene luokkaan
PS216 roller plunger R210

PS216 roller plunger R210

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 roller plunger R220

PS216 roller plunger R220

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS216 angle roller lever K200

PS216 angle roller lever K200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 angle roller lever K210

PS216 angle roller lever K210

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 angle roller lever K220

PS216 angle roller lever K220

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 roller lever H200

PS216 roller lever H200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202

  • •with brass roller
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS216 roller lever H230

PS216 roller lever H230

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever length 28 mm
Mene luokkaan
PS216 roller lever H236

PS216 roller lever H236

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever length 28 mm
Mene luokkaan
PS216 roller lever N200

PS216 roller lever N200

  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •EN 50047 rakenne
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 roller lever N206

PS216 roller lever N206

  • •Lever length 24 to 66 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS216 roller lever N210

PS216 roller lever N210

  • •Lever length 24 to 66 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS216 rod lever J200

PS216 rod lever J200

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 angle roller lever K230

PS216 angle roller lever K230

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 angle roller lever K240

PS216 angle roller lever K240

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 angle roller lever K250

PS216 angle roller lever K250

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50047 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS216 Spring rod lever F230

PS216 Spring rod lever F230

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •EN 50047 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan