Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 angle roller lever K250
PS216 angle roller lever K250

PS216 angle roller lever K250

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50047 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • LED-malli saatavana
15 Tuotteet
PS216-T11-K250

PS216-T11-K250

Tuotenumero 103015040

Position switch with safety function

PS216-T12-K250

PS216-T12-K250

Tuotenumero 103015041

Position switch with safety function

PS216-Z11-K250

PS216-Z11-K250

Tuotenumero 103015015

Position switch with safety function

PS216-Z12-K250

PS216-Z12-K250

Tuotenumero 103015016

Position switch with safety function

PS216-T02-M16-K250

PS216-T02-M16-K250

Tuotenumero 103027566

Position switch with safety function

PS216-Z02-M16-K250

PS216-Z02-M16-K250

Tuotenumero 103027567

Position switch with safety function

PS216-Z11-K250-U2

PS216-Z11-K250-U2

Tuotenumero 103033615

Position switch with safety function

PS216-Z11-M16-K250

PS216-Z11-M16-K250

Tuotenumero 103027568

Position switch with safety function

PS216-Z11R-K250

PS216-Z11R-K250

Tuotenumero 103030663

Position switch with safety function

PS216-Z11R-M16-K250-2973

PS216-Z11R-M16-K250-2973

Tuotenumero 103030668

Position switch with safety function

PS216-Z11R-M16-K250-U6

PS216-Z11R-M16-K250-U6

Tuotenumero 103033765

Position switch with safety function

PS216L-T11-K250

PS216L-T11-K250

Tuotenumero 103032673

Position switch with safety function

PS216L-Z11-K250

PS216L-Z11-K250

Tuotenumero 103027036

Position switch with safety function

PS216-Z02-K250

PS216-Z02-K250

Tuotenumero 103046689

PS216-T20-ST-K250-U4

PS216-T20-ST-K250-U4

Tuotenumero 103049227

15 löydetyt tulokset