PS216-T12-K250
Tuotenumero:103015041

Tuotekuvaus
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50047 rakenne
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
- LED-malli saatavana
Tilaustiedot
TuotekuvausPS216-T12-K250
Tuotenumero (tilausnumero)103015041
EAN (European Article Number)4030661501918
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
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
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaanE
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Bruttopaino77g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
B10D Normally-closed contact (NC)20.000.000Operations
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiHaarukkarullavipu K250
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Pakkoavausvoima, minimi40N
Tunnistusnopeus, minimi60mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,34 mm²
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus32,5mm
Leveys31mm
Korkeus107mm
Rullan halkaisija22mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta5A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 23.04