Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS216
  2. PS216 angle roller lever K240
PS216 angle roller lever K240

PS216 angle roller lever K240

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana
14 Tuotteet
PS216-T11-K240

PS216-T11-K240

Tuotenumero 103015038

Position switch with safety function

PS216-T12-K240

PS216-T12-K240

Tuotenumero 103015039

Position switch with safety function

PS216-Z11-K240

PS216-Z11-K240

Tuotenumero 103015013

Position switch with safety function

PS216-Z12-K240

PS216-Z12-K240

Tuotenumero 103015014

Position switch with safety function

PS216L-T11UEA3-K240-U6

PS216L-T11UEA3-K240-U6

Tuotenumero 103030641

Position switch with safety function

PS216-T20-M16-K240

PS216-T20-M16-K240

Tuotenumero 103027561

Position switch with safety function

PS216-Z02R-ST-K240

PS216-Z02R-ST-K240

Tuotenumero 103032157

Position switch with safety function

PS216-Z11A1-K240

PS216-Z11A1-K240

Tuotenumero 103028140

Position switch with safety function

PS216-Z11-M16-K240

PS216-Z11-M16-K240

Tuotenumero 103027576

Position switch with safety function

PS216-Z11R-K240

PS216-Z11R-K240

Tuotenumero 103032388

Position switch with safety function

PS216L-T11-K240

PS216L-T11-K240

Tuotenumero 103032675

Position switch with safety function

PS216L-T11UEA3-K240-U2

PS216L-T11UEA3-K240-U2

Tuotenumero 103030642

Position switch with safety function

PS216-T02H-K240

PS216-T02H-K240

Tuotenumero 103060163

Position switch with safety function

PS216-T02-K240

PS216-T02-K240

Tuotenumero 103059688

Position switch with safety function

14 löydetyt tulokset