Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 angle roller lever K230
PS216 angle roller lever K230

PS216 angle roller lever K230

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50047 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • LED-malli saatavana
19 Tuotteet
PS216-T02-K230

PS216-T02-K230

Tuotenumero 103015036

Position switch with safety function

PS216-T11-K230

PS216-T11-K230

Tuotenumero 103015035

Position switch with safety function

PS216-T12-K230

PS216-T12-K230

Tuotenumero 103015037

Position switch with safety function

PS216-Z02-K230

PS216-Z02-K230

Tuotenumero 103015011

Position switch with safety function

PS216-Z11-K230

PS216-Z11-K230

Tuotenumero 103015010

Position switch with safety function

PS216-Z12-K230

PS216-Z12-K230

Tuotenumero 103015012

Position switch with safety function

PS216-Z02-M16-K230

PS216-Z02-M16-K230

Tuotenumero 103027575

Position switch with safety function

PS216-Z11R-K230

PS216-Z11R-K230

Tuotenumero 103030666

Position switch with safety function

PS216L-T11-K230

PS216L-T11-K230

Tuotenumero 103032671

Position switch with safety function

PS216L-T11-K230-U4

PS216L-T11-K230-U4

Tuotenumero 103032672

Position switch with safety function

PS216L-Z11-K230

PS216L-Z11-K230

Tuotenumero 103032681

Position switch with safety function

PS216-T02-K230-U4

PS216-T02-K230-U4

Tuotenumero 103027045

Position switch with safety function

PS216-T02-M16-K230

PS216-T02-M16-K230

Tuotenumero 103027573

Position switch with safety function

PS216-T11-M16-K230

PS216-T11-M16-K230

Tuotenumero 103027574

Position switch with safety function

PS216-T11-ST-K230

PS216-T11-ST-K230

Tuotenumero 103031855

Position switch with safety function

PS216-T12-ST-K230

PS216-T12-ST-K230

Tuotenumero 103041404

Position switch with safety function

PS216L-Z11-ST-K230

PS216L-Z11-ST-K230

Tuotenumero 103053112

PS216-Z11-K230-U4

PS216-Z11-K230-U4

Tuotenumero 103046694

PS216-Z11-M16-K230

PS216-Z11-M16-K230

Tuotenumero 103049358

19 löydetyt tulokset