PS216L-T11-K230-U4
Tuotenumero:103032672


Tuotekuvaus
- Ohjainpää 180° käännettynä
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50047 rakenne
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
- LED-malli saatavana