Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS216
  2. PS216 roller plunger R220
PS216 roller plunger R220

PS216 roller plunger R220

  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
3 Tuotteet
PS216-T02-R220

PS216-T02-R220

Tuotenumero 103035353

Position switch with safety function

PS216-T11-R220

PS216-T11-R220

Tuotenumero 103035355

Position switch with safety function

PS216-Z11-R220

PS216-Z11-R220

Tuotenumero 103035356

Position switch with safety function

3 löydetyt tulokset