Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS216
  2. PS216 roller lever H236
PS216 roller lever H236

PS216 roller lever H236

  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever length 28 mm
3 Tuotteet
PS216-T11-H236

PS216-T11-H236

Tuotenumero 103034526

Position switch with safety function

PS216-Z02-H236

PS216-Z02-H236

Tuotenumero 103034524

Position switch with safety function

PS216-Z11-H236

PS216-Z11-H236

Tuotenumero 103034527

Position switch with safety function

3 löydetyt tulokset