Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS315
  2. PS315 roller lever N302
PS315 roller lever N302

PS315 roller lever N302

  • with brass roller
  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
2 Tuotteet
PS315-Z11-N302

PS315-Z11-N302

Tuotenumero 103031887

Position switch with safety function

PS315-Z12-G-ST-N302

PS315-Z12-G-ST-N302

Tuotenumero 103043387

Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset