Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Rajakytkimet
  2. PS315

PS315

PS315 Tappityönnin S200

PS315 Tappityönnin S200

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •Plastic actuating element
Mene luokkaan
PS315 plunger S300

PS315 plunger S300

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •Plastic actuating element
Mene luokkaan
PS315 roller plunger R300

PS315 roller plunger R300

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller plunger R301

PS315 roller plunger R301

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Mene luokkaan
PS315 roller plunger R302

PS315 roller plunger R302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS315 offset roller lever K360

PS315 offset roller lever K360

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 offset roller lever K370

PS315 offset roller lever K370

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever H300

PS315 roller lever H300

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever H301

PS315 roller lever H301

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever H302

PS315 roller lever H302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS315 roller lever H311

PS315 roller lever H311

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 Rollenschwenkhebel H310

PS315 Rollenschwenkhebel H310

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever H312

PS315 roller lever H312

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS315 roller lever H330

PS315 roller lever H330

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever N300

PS315 roller lever N300

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever N301

PS315 roller lever N301

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 roller lever N302

PS315 roller lever N302

  • •with brass roller
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS315 roller lever N306

PS315 roller lever N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS315 rod lever J300

PS315 rod lever J300

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 rod lever J301

PS315 rod lever J301

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 Spring rod F230

PS315 Spring rod F230

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS315 spring rod F231

PS315 spring rod F231

  • •Metallikotelo
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan