Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS315
  2. PS315 roller lever N300
PS315 roller lever N300

PS315 roller lever N300

  • Metallikotelo
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • LED-malli saatavana
12 Tuotteet
PS315-T11-N300

PS315-T11-N300

Tuotenumero 103015125

Position switch with safety function

PS315-T12-N300

PS315-T12-N300

Tuotenumero 103015126

Position switch with safety function

PS315-Z11-N300

PS315-Z11-N300

Tuotenumero 103015108

Position switch with safety function

PS315-Z12-N300

PS315-Z12-N300

Tuotenumero 103015109

Position switch with safety function

PS315-T03-N300

PS315-T03-N300

Tuotenumero 103031948

Position switch with safety function

PS315-T11-N300-I

PS315-T11-N300-I

Tuotenumero 103031669

Position switch with safety function

PS315-Z02-N300

PS315-Z02-N300

Tuotenumero 103031909

Position switch with safety function

PS315-Z11-N300-I

PS315-Z11-N300-I

Tuotenumero 103032159

Position switch with safety function

PS315-Z11-N300-U6-X18I

PS315-Z11-N300-U6-X18I

Tuotenumero 103028169

Position switch with safety function

PS315-Z11-ST-N300

PS315-Z11-ST-N300

Tuotenumero 103031883

Position switch with safety function

PS315-Z12-N300-T

PS315-Z12-N300-T

Tuotenumero 103039349

Position switch with safety function

PS315-Z12-G-ST-N300

PS315-Z12-G-ST-N300

Tuotenumero 103043381

Position switch with safety function

12 löydetyt tulokset