Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS315
  2. PS315 rod lever J301
PS315 rod lever J301

PS315 rod lever J301

  • Metallikotelo
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • LED-malli saatavana
1 Tuotteet
PS315-Z11-J301

PS315-Z11-J301

Tuotenumero 103037046

Position switch

1 löydetyt tulokset