Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS315
  2. PS315 offset roller lever K370
PS315 offset roller lever K370

PS315 offset roller lever K370

  • Metallikotelo
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • LED-malli saatavana
4 Tuotteet
PS315-T11-K370

PS315-T11-K370

Tuotenumero 103015121

Position switch with safety function

PS315-T12-K370

PS315-T12-K370

Tuotenumero 103015122

Position switch with safety function

PS315-Z11-K370

PS315-Z11-K370

Tuotenumero 103015104

Position switch with safety function

PS315-Z12-K370

PS315-Z12-K370

Tuotenumero 103015105

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset