Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 256
  2. 256 roller plunger with central mounting 4R
256 roller plunger with central mounting 4R

256 roller plunger with central mounting 4R

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
4 Tuotteet
T4R 256-20Z

T4R 256-20Z

Tuotenumero 151112749

Position switch

T4R 256-11Z-M20

T4R 256-11Z-M20

Tuotenumero 151172225

Position switch with safety function

T4R 256-02Z-M20

T4R 256-02Z-M20

Tuotenumero 151155878

Position switch with safety function

Z4R 256-11Z

Z4R 256-11Z

Tuotenumero 151112700

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset