Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 256
  2. 256 offset roller lever 1R
256 offset roller lever 1R

256 offset roller lever 1R

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
16 Tuotteet
Z1R 256-11Z

Z1R 256-11Z

Tuotenumero 151112692

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-1283

Z1R 256-11Z-1283

Tuotenumero 153052062

Position switch with safety function

T1R 256-11Z

T1R 256-11Z

Tuotenumero 151112710

Position switch with safety function

T1R 256-02Z

T1R 256-02Z

Tuotenumero 151136905

Position switch with safety function

T1R 256-11ZUE

T1R 256-11ZUE

Tuotenumero 153033009

Position switch with safety function

Z1R 256-02Z-ST-2310

Z1R 256-02Z-ST-2310

Tuotenumero 101216176

Position switch with safety function

Z1R 256-02zr-U180-1816

Z1R 256-02zr-U180-1816

Tuotenumero 151197679

Position switch with safety function

Z1R 256-02zr-1816

Z1R 256-02zr-1816

Tuotenumero 151197677

Position switch with safety function

Z1R 256-11ZR-1816

Z1R 256-11ZR-1816

Tuotenumero 153009977

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-U90

Z1R 256-11Z-U90

Tuotenumero 151188606

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-U90-1283

Z1R 256-11Z-U90-1283

Tuotenumero 153009913

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-U180

Z1R 256-11Z-U180

Tuotenumero 101216852

Position switch with safety function

Z1R 256-11Z-U270-1283

Z1R 256-11Z-U270-1283

Tuotenumero 153009914

Position switch with safety function

Z1R 256-11ZR-U270-1816

Z1R 256-11ZR-U270-1816

Tuotenumero 153053758

Position switch with safety function

Z1R 256-11ZR-U270-1816

Z1R 256-11ZR-U270-1816

Tuotenumero 103053758

Position switch with safety function

T1R 256-11ZUE-1283

T1R 256-11ZUE-1283

Tuotenumero 153051237

Position switch with safety function

16 löydetyt tulokset