Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 256
  2. 256 roller lever 7H
256 roller lever 7H

256 roller lever 7H

  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
8 Tuotteet
TV7H 256-02Z

TV7H 256-02Z

Tuotenumero 101112757

Position switch

TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

Tuotenumero 151169659

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Tuotenumero 153000141

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Tuotenumero 103000141

Position switch

ZV7H 256-11Z-M20

ZV7H 256-11Z-M20

Tuotenumero 151156132

Position switch

ZV7H 256-02Z

ZV7H 256-02Z

Tuotenumero 151160048

Position switch

TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

Tuotenumero 151180650

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

Tuotenumero 153053709

Position switch

8 löydetyt tulokset