Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 335
  2. 335 with head only
335 with head only

335 with head only

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
13 Tuotteet
T4V. 335-02ZH-1583-1

T4V. 335-02ZH-1583-1

Tuotenumero 151124103

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-1583-1

T4V. 335-11Z-1583-1

Tuotenumero 151101153

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-2203

T4V. 335-11Z-2203

Tuotenumero 153013680

Position switch with safety function

T4V. 335-11Z-M20

T4V. 335-11Z-M20

Tuotenumero 151172281

Position switch with safety function

Z4V. 335-02Z-1583-1

Z4V. 335-02Z-1583-1

Tuotenumero 101180582

Position switch with safety function

Z4V. 335-02Z-ST

Z4V. 335-02Z-ST

Tuotenumero 151172293

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1583-1

Z4V. 335-11Z-1583-1

Tuotenumero 151087580

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1583-2

Z4V. 335-11Z-1583-2

Tuotenumero 151087093

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Z4V. 335-11Z-1583-2/1172

Tuotenumero 151091522

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-1633

Z4V. 335-11Z-1633

Tuotenumero 101086128

Position switch with safety function

Z4V. 335-11Z-M20

Z4V. 335-11Z-M20

Tuotenumero 151169949

Position switch with safety function

Z4V. 335-11z-U90-1583-2

Z4V. 335-11z-U90-1583-2

Tuotenumero 153007876

Position switch with safety function

TV. 335-01/01Z

TV. 335-01/01Z

Tuotenumero 153039108

Position switch

13 löydetyt tulokset