Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 335
  2. 335 roller plunger R
335 roller plunger R

335 roller plunger R

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
82 Tuotteet
TR 335-02Z-M20

TR 335-02Z-M20

Tuotenumero 151168113

Position switch with safety function

TR 335-02ZH

TR 335-02ZH

Tuotenumero 151082536

Position switch with safety function

TR 335-02Z-RMS

TR 335-02Z-RMS

Tuotenumero 151121977

Position switch with safety function

TR 335-02Z-RMS-2807

TR 335-02Z-RMS-2807

Tuotenumero 153001550

Position switch with safety function

TR 335-02Z-1879

TR 335-02Z-1879

Tuotenumero 101157073

Position switch with safety function

MR 335-20Z-RMS-1637/1699

MR 335-20Z-RMS-1637/1699

Tuotenumero 151208239

Position switch

MR 335-20z-RMS

MR 335-20z-RMS

Tuotenumero 153007302

Position switch

TR 335-03Z

TR 335-03Z

Tuotenumero 151147369

Position switch with safety function

TR 335-03ZH

TR 335-03ZH

Tuotenumero 131148277

Position switch with safety function

TR 335-03Z-M20-RMS

TR 335-03Z-M20-RMS

Tuotenumero 151164375

Position switch with safety function

TR 335-11Z-1637

TR 335-11Z-1637

Tuotenumero 151211370

Position switch with safety function

TR 335-11Z-M20

TR 335-11Z-M20

Tuotenumero 151167924

Position switch with safety function

TR 335-11Z-M20-1879

TR 335-11Z-M20-1879

Tuotenumero 151171887

Position switch with safety function

TR 335-11Z-NPT

TR 335-11Z-NPT

Tuotenumero 151086408

Position switch with safety function

TR 335-11Z-RMS

TR 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151084582

Position switch with safety function

TR 335-11Z-RMS-U90

TR 335-11Z-RMS-U90

Tuotenumero 151102268

Position switch with safety function

TR 335-11Z-U90-M20

TR 335-11Z-U90-M20

Tuotenumero 151176013

Position switch with safety function

TR 335-11ZUE

TR 335-11ZUE

Tuotenumero 151082534

Position switch with safety function

TR 335-11ZUE-RMS

TR 335-11ZUE-RMS

Tuotenumero 151103349

Position switch with safety function

TR 335-12Z

TR 335-12Z

Tuotenumero 151147368

Position switch with safety function

TR 335-12Z-NPT

TR 335-12Z-NPT

Tuotenumero 151212954

Position switch with safety function

TR 335-12Z-RMS

TR 335-12Z-RMS

Tuotenumero 151214104

Position switch with safety function

TR 335-12Z-RMS-1172/1699

TR 335-12Z-RMS-1172/1699

Tuotenumero 151185085

Position switch with safety function

TR 335-12ZUE-M20

TR 335-12ZUE-M20

Tuotenumero 151168295

Position switch with safety function

82 löydetyt tulokset