Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 335
  2. 335 angle roller lever K
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
4 Tuotteet
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151085435

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Tuotenumero 151168111

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151094960

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Tuotenumero 151091763

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset