Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 335
  2. 335 angle roller lever 3K
335 angle roller lever 3K

335 angle roller lever 3K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
14 Tuotteet
T3K 335-02Z-M20

T3K 335-02Z-M20

Tuotenumero 151171212

Position switch with safety function

T3K 335-03Z-RMS-U90

T3K 335-03Z-RMS-U90

Tuotenumero 151216299

Position switch with safety function

T3K 335-11Z

T3K 335-11Z

Tuotenumero 151084116

Position switch with safety function

T3K 335-11Z-RMS

T3K 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151088823

Position switch with safety function

T3K 335-12Z

T3K 335-12Z

Tuotenumero 151147380

Position switch with safety function

T3K 335-12ZUE

T3K 335-12ZUE

Tuotenumero 151148270

Position switch with safety function

Z3K 335-02Z-M20

Z3K 335-02Z-M20

Tuotenumero 151167926

Position switch with safety function

Z3K 335-02Z-ST

Z3K 335-02Z-ST

Tuotenumero 151218825

Position switch with safety function

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

Z3K 335-11Y-1637/1836-2

Tuotenumero 151180658

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-1637

Z3K 335-11Z-1637

Tuotenumero 151131747

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-M20

Z3K 335-11Z-M20

Tuotenumero 151147413

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-RMS

Z3K 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151143825

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-ST

Z3K 335-11Z-ST

Tuotenumero 151191877

Position switch with safety function

Z3K 335-11Z-U180-M20

Z3K 335-11Z-U180-M20

Tuotenumero 151173152

Position switch with safety function

14 löydetyt tulokset