Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 335
  2. 335 roller lever 1H
335 roller lever 1H

335 roller lever 1H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
7 Tuotteet
Z4V1H 335-11Z-G24

Z4V1H 335-11Z-G24

Tuotenumero 151122574

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-M20

Z4V1H 335-11Z-M20

Tuotenumero 151150436

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-NPT

Z4V1H 335-11Z-NPT

Tuotenumero 101087898

Position switch with safety function

Z4V1H 335-11Z-1637

Z4V1H 335-11Z-1637

Tuotenumero 101138404

Position switch with safety function

T4V1H 335-11Z

T4V1H 335-11Z

Tuotenumero 153010615

Position switch with safety function

T4V1H 335-11ZUE

T4V1H 335-11ZUE

Tuotenumero 101082555

Position switch with safety function

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

T4V1H 335-11Z-ST-U270-2468

Tuotenumero 151178885

Position switch with safety function

7 löydetyt tulokset