Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 336
  2. 336 roller lever H
336 roller lever H

336 roller lever H

  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
40 Tuotteet
Z4VH 336-02Z-M20

Z4VH 336-02Z-M20

Tuotenumero 151161466

Position switch with safety function

Z4VH 336-02Z-1583-2

Z4VH 336-02Z-1583-2

Tuotenumero 131197103

Position switch with safety function

Z4VH 336-11Z-M20

Z4VH 336-11Z-M20

Tuotenumero 151151762

Position switch with safety function

T4VH 336-20Z-M20

T4VH 336-20Z-M20

Tuotenumero 151168151

Position switch

TVH 336-01/01Z-M20

TVH 336-01/01Z-M20

Tuotenumero 151158411

Position switch

T4VH 336-11Z-M20

T4VH 336-11Z-M20

Tuotenumero 151158892

Position switch with safety function

T4VH 336-02ZH-M20

T4VH 336-02ZH-M20

Tuotenumero 151159163

Position switch with safety function

T4VH 336-02Z-M20

T4VH 336-02Z-M20

Tuotenumero 151160103

Position switch with safety function

T4VH 336-11Z-ST

T4VH 336-11Z-ST

Tuotenumero 151151280

Position switch with safety function

T4VH 336-02YR

T4VH 336-02YR

Tuotenumero 151149582

Position switch with safety function

T4VH 336-11Z-1172

T4VH 336-11Z-1172

Tuotenumero 151087764

Position switch with safety function

Z4VH 336-11Z-M20-RMS

Z4VH 336-11Z-M20-RMS

Tuotenumero 151156860

Position switch with safety function

M4VH 336-20Z-M20

M4VH 336-20Z-M20

Tuotenumero 151170269

Position switch

Z4VH 336-02Z-1583-2

Z4VH 336-02Z-1583-2

Tuotenumero 151197103

Position switch with safety function

T4VH 336-02Z-ST

T4VH 336-02Z-ST

Tuotenumero 151216527

Position switch with safety function

Z4VH 336-11z-RVA-U180

Z4VH 336-11z-RVA-U180

Tuotenumero 151215196

Position switch with safety function

Z4VH 336-11Z-U90

Z4VH 336-11Z-U90

Tuotenumero 151084294

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-U90-2698

Z4V7H 336-11Z-U90-2698

Tuotenumero 151210334

Position switch

TVH 336-01/01Z-M20-U180

TVH 336-01/01Z-M20-U180

Tuotenumero 151165428

Position switch

Z4VH 336-02Z-1058

Z4VH 336-02Z-1058

Tuotenumero 151102348

Position switch with safety function

Z4VH 336-11Z-ST

Z4VH 336-11Z-ST

Tuotenumero 151146920

Position switch with safety function

Z4VH 336-11Z-M20-1637

Z4VH 336-11Z-M20-1637

Tuotenumero 151157061

Position switch with safety function

Z4VH 336-02Z-ST

Z4VH 336-02Z-ST

Tuotenumero 151194453

Position switch with safety function

Z4VH 336-11Z-U90-1225

Z4VH 336-11Z-U90-1225

Tuotenumero 151104579

Position switch with safety function

40 löydetyt tulokset