Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 336
  2. 336 roller lever 3H
336 roller lever 3H

336 roller lever 3H

  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
3 Tuotteet
Z4V3H 336-02Z-1583-2

Z4V3H 336-02Z-1583-2

Tuotenumero 151214952

Position switch with safety function

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Z4V3H 336-11Z-1583-2

Tuotenumero 151097144

Position switch with safety function

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1

Tuotenumero 151157457

Position switch with safety function

3 löydetyt tulokset