Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 336
  2. 336 roller lever 7H-2138
336 roller lever 7H-2138

336 roller lever 7H-2138

  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
27 Tuotteet
T4V7H 336-11ZUE-2138

T4V7H 336-11ZUE-2138

Tuotenumero 153026433

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1058/2138

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Tuotenumero 151128252

Position switch with safety function

T4V7H 336-20Z-2138-2

T4V7H 336-20Z-2138-2

Tuotenumero 151217231

Position switch

T4V7H 336-11YR-2138

T4V7H 336-11YR-2138

Tuotenumero 151161565

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Tuotenumero 151217460

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Tuotenumero 153000310

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Tuotenumero 151166374

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-2138

T4V7H 336-11Z-2138

Tuotenumero 151120413

Position switch with safety function

TV7H 336-01/01Z-2138

TV7H 336-01/01Z-2138

Tuotenumero 151128712

Position switch

T4V7H 336-20Z-2138

T4V7H 336-20Z-2138

Tuotenumero 151147863

Position switch

M4V7H 336-20Z-U270-2138-2

M4V7H 336-20Z-U270-2138-2

Tuotenumero 153057121

Position switch

M4V7H 336-20Z-U270-2138-2

M4V7H 336-20Z-U270-2138-2

Tuotenumero 103057121

Position switch

T4V7H 336-02Z-2138

T4V7H 336-02Z-2138

Tuotenumero 151152790

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Tuotenumero 151165339

Position switch with safety function

Z4V7H 336-02Z-2138

Z4V7H 336-02Z-2138

Tuotenumero 151166561

Position switch with safety function

T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138

T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138

Tuotenumero 151172676

Position switch

T4V7H 336-02Z-1058/2138

T4V7H 336-02Z-1058/2138

Tuotenumero 151204773

Position switch with safety function

Z4V7H 336-02Z-ST-2138

Z4V7H 336-02Z-ST-2138

Tuotenumero 151218884

Position switch with safety function

T4V7H 336-11YR-1058/2138

T4V7H 336-11YR-1058/2138

Tuotenumero 151176920

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-ST-2138

Z4V7H 336-11Z-ST-2138

Tuotenumero 151208118

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11Z-2138-5

Z4V7H 336-11Z-2138-5

Tuotenumero 153000311

Position switch with safety function

T4V7H 336-11Z-1897-2/2138-1

T4V7H 336-11Z-1897-2/2138-1

Tuotenumero 153038727

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11z-U270-2138-2

Z4V7H 336-11z-U270-2138-2

Tuotenumero 153011238

Position switch with safety function

Z4V7H 336-11z-U270-2138-3

Z4V7H 336-11z-U270-2138-3

Tuotenumero 153011239

Position switch with safety function

27 löydetyt tulokset