Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvasaranakytkimet
  2. Turvasaranakytkin

Turvasaranakytkin

TV.S 335

TV.S 335

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
Mene luokkaan
TV.S 355

TV.S 355

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
Mene luokkaan
TV8S 521

TV8S 521

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Saranasta riippumaton asennus
  • •92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • •monta asennustapaa
  • •Kiskoasennus mahdollista urakiinnikkeillä
  • •2 -kanavainen, vaihtuva valvonta
  • •Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • •Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • •yhteenliitettävä järjestelmä (hammastettu akseli)
  • •2 kytkintä yhdessä kotelossa
Mene luokkaan
TESZ

TESZ

  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Mene luokkaan
TESF

TESF

  • •Metallikotelo
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Mene luokkaan
TESK

TESK

  • •Metallikotelo
Mene luokkaan
Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet

Mene luokkaan
TV.S 226

TV.S 226

  • •EN 50047 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Mene luokkaan
TV.S 316

TV.S 316

  • •EN 50041 rakenne
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Muovikotelo
Mene luokkaan