Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Turvasaranakytkin
  2. TV8S 521
TV8S 521

TV8S 521

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Saranasta riippumaton asennus
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • monta asennustapaa
  • Kiskoasennus mahdollista urakiinnikkeillä
  • 2 -kanavainen, vaihtuva valvonta
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • yhteenliitettävä järjestelmä (hammastettu akseli)
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa
2 Tuotteet
TV8S 521-02/20Z

TV8S 521-02/20Z

Tuotenumero 101138422

Safety Hinge switch

TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

Tuotenumero 101138421

Safety Hinge switch

2 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit