TV8S 521-02/20Z
Tuotenumero:101138422

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Saranasta riippumaton asennus
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- monta asennustapaa
- Kiskoasennus mahdollista urakiinnikkeillä
- 2 -kanavainen, vaihtuva valvonta
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- yhteenliitettävä järjestelmä (hammastettu akseli)
Tilaustiedot
TuotekuvausTV8S 521-02/20Z
Tuotenumero (tilausnumero)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss number, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Lisätietoja (Tilaustiedot)Tilatessasi valitse ensin haluamasi turvakytkin ja sitten siihen sopiva nivelakseli; valitse nivelakseliin K1 myös vastaava F- tai L-sarana.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino268g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavauskulma14°
Reikä akselia varten10mm
Note (Mounting hole for the shaft)Sisäpuolinen hammastus
Pakkoavausvääntömomentti8Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M16 x 1,5
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1 x 0,75 mm²
Kaapelikoko, maksimi1 x 1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus27mm
Leveys92mm
Korkeus81,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-131A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Switching point subsequently adjustable using hinge LUniversal joint to compensate axial displacement
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 23.07