Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvakatkaisu ja -valvonta
  2. Köysihätäpysäyttimet

Köysihätäpysäyttimet

ZQ 215

ZQ 215

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • •Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
Mene luokkaan
ZQ 315

ZQ 315

  • •Metallikotelo
  • •Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • •Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
ZQ 700

ZQ 700

  • •Muovikotelo
  • •yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 10 m
  • •Manuaaliavauspainike
  • •Tilanosoitin
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •Köysikatkon tunnistus
  • •jousivoima enintään 10 m köydelle
Mene luokkaan
ZQ 900

ZQ 900

  • •Metallikotelo
  • •yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
  • •Manuaaliavauspainike
  • •Tilanosoitin
  • •Vankka rakenne
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •Ulkoinen vedenpitävä kaulus
  • •Köysikatkon tunnistus
Mene luokkaan
ZQ 901

ZQ 901

  • •Kotelo ruostumatonta terästä
  • •yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
  • •Manuaaliavauspainike
  • •Tilanosoitin
  • •Vankka rakenne
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •Ulkoinen vedenpitävä kaulus
  • •Köysikatkon tunnistus
  • •3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
Mene luokkaan
RS655

RS655

  • •Metallikotelo
  • •Köysikatkon tunnistus
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Keskitetyt liitynnät
  • •mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • •kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Mene luokkaan
RS656

RS656

  • •Muovikotelo
  • •Köysikatkon tunnistus
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Keskitetyt liitynnät
  • •mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • •kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Mene luokkaan
T3Z 068

T3Z 068

  • •Metallikotelo
  • •kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
  • •Vankka rakenne
  • •Alhainen toimintavoima
Mene luokkaan
Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet

Mene luokkaan