We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 441 Rullavarsi D
  2. 441 roller lever D
441 roller lever D

441 roller lever D

  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • 2 Koskettimet
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
11 Tuotteet
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Tuotenumero 101160102

Position switch

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Tuotenumero 101170463

Position switch

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101164827

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2

MD 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero 101096346

Position switch

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Tuotenumero 101165102

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Tuotenumero 151203454

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Tuotenumero 151203457

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Tuotenumero 101203457

Position switch

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Tuotenumero 101168995

Position switch

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Tuotenumero 151203445

Position switch

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101165676

Position switch

11 löydetyt tulokset