Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Lisätarvikkeet SD liityntä
  2. Väylämuuntimet

Väylämuuntimet

SDG

SDG

  • •Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
  • •Automatic addressing of the connected SD bus participants
  • •Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
  • •Extensive additional functions via integrated web server
  • •Long-term storage of log messages via SD card
  • •Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
Mene luokkaan
SD-I-U

SD-I-U

  • •UNIVERSAL Gateway SD -liittymällä varustettujenturvakytkimien sarjaankytketyille diagnostiikkasignaaleille
  • •Kaikki SD-yksiköiden tila- ja diagnostiikkatiedot siirretään ohjausjärjestelmälle kenttäväylämuuntimen kautta.
  • •Enintään 31 turvalaitteen diagnostiikkalähdön sarjakytkentä
  • •Eri laitteiden sarjakytkentä mahdollista
  • •Johdotustyö kentällä ja kustannukset pienenevät koska turvalähdöt ja diagnostiikkakaapelit voidaan sarjakytkeä.
  • •Automaattinen osoitteenanto turvalaitteelle SD-liitynnässä
Mene luokkaan
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 sarjadiagnoosisignaalien muuntamiseksi PROFIBUS DP -protokollaan
  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 on PROFIBUS-orja
  • •Kotelointiluokka IP 10, asennetaan keskukseen vakio DIN-kiskoon
Mene luokkaan