Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
Avainkytkimet (Arkisto)
  1. Arkisto
  2. Avainkytkimet (Arkisto)

Avainkytkimet (Arkisto)

Arkisto
AZ 17

AZ 17

Mene luokkaan
Arkisto
AZ 200

AZ 200

Mene luokkaan
Arkisto
AZ 201

AZ 201

Mene luokkaan
Arkisto
AZ300

AZ300

  • •Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
  • •Muovikotelo
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •3 eri toimintasuuntaa
  • •Kompakti muoto
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •sarjakytkentä
Mene luokkaan
Arkisto
AZ 335

AZ 335

  • •Metallikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Moninkertainen koodaus
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • •Voidaan asentaa sileille pinoille
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Mene luokkaan
Arkisto
AZ 3350

AZ 3350

Mene luokkaan
Arkisto
AZ 355

AZ 355

  • •Metallikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Moninkertainen koodaus
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • •Voidaan asentaa sileille pinoille
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Mene luokkaan