Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. EX safety switch with sep. Actuator
  2. EX-AZ 415
Arkisto
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • Säädettävä kuulapidin 500 N asti
  • 2 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
  • 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Joustavat avaimet
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
2 Tuotteet
EX-AZ 415-02/20ZPK-3D
Arkisto

EX-AZ 415-02/20ZPK-3D

Tuotenumero 101196807

EX-Safety switch with separate actuator

EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Arkisto

EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

Tuotenumero 101186138

EX-Safety switch with separate actuator

2 löydetyt tulokset