Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Ex-vyöhykkeiden laitteet
  2. EX safety switch with sep. Actuator

EX safety switch with sep. Actuator

Arkisto
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • •Metallikotelo
  • •3 Koskettimet
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Voidaan asentaa sileille pinoille
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • •Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
Mene luokkaan
Arkisto
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • •Metallikotelo
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • •3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Voidaan asentaa sileille pinoille
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •3 Koskettimet
  • •Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
  • •Asennustiedot EN 50041 mukaan
Mene luokkaan
Arkisto
EX-AZ 415

EX-AZ 415

  • •Säädettävä kuulapidin 500 N asti
  • •2 kytkintä eri toimintatehtävillä yhdessä kotelossa
  • •103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Joustavat avaimet
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Metallikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
Arkisto
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

Mene luokkaan